norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de POM.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03050 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero 299 kB

Planos (vista completa)

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1HLTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03050-03M311,5101,510,40,70,5303040-903  0,00 €
03050-04M41,51,51520,60,61,351603040-904  0,00 €
03050-05M52,42,31820,80,81,562003040-905  0,00 €
03050-06M62,72,5202,511272003040-906  0,00 €
03050-08M83,532231,41,22,593503040-908  0,00 €
03050-10M1043223,51,41,6393503040-910  0,00 €
03050-12M1264285224125503040-912  0,00 €
03050-16M167,553262,52,554510003040-916  0,00 €
03050-104M41,51,51520,60,61,32703040-904  0,00 €
03050-105M52,42,31820,80,81,531003040-905  0,00 €
03050-106M62,72,5202,51123903040-906  0,00 €
03050-108M83,532231,41,22,541603040-908  0,00 €
03050-110M1043223,51,41,6341603040-910  0,00 €
03050-112M126428522452703040-912  0,00 €
03050-116M167,553262,52,55204503040-916  0,00 €