norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
03058

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito de acero inoxidable 1.4305.
Perno de presión de POM.
Muelle de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03058 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable 294 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DD1HLT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03058-03M311,51010,40,70,5303040-903  6.24 €
03058-04M41,51,5150,60,61,351603040-904  5.21 €
03058-05M52,42,3180,80,81,551703040-905  5.14 €
03058-06M62,72,52011261703040-906  5.14 €
03058-08M83,53221,41,22,572903040-908  5.92 €
03058-10M1043221,41,6383103040-910  6.81 €
03058-12M126428224104703040-912  8.74 €
03058-16M167,55322,52,55388503040-916  13.77 €