|
|
03076Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de termoplástico. Muelle de acero inoxidable. Bola de acero inoxidable o POM.Versión:Manguito negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:El mecanismo autoblocante de la pieza de presión con resorte garantiza un montaje sencillo y una instalación segura por encima de la cabeza.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | H | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03076-04 | acero inoxidable | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.77 € | | 03076-05 | acero inoxidable | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9,4 | | | 0.81 € | | 03076-06 | acero inoxidable | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,6 | 6,2 | 12,6 | | | 0.83 € | | 03076-08 | acero inoxidable | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,9 | 10 | 20,4 | | | 0.95 € | | 03076-10 | acero inoxidable | 10 | 8 | 11 | 13,5 | 1,5 | 2,4 | 11,9 | 22,3 | | | 1.53 € | | 03076-204 | POM | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0.93 € | | 03076-205 | POM | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9,4 | | | 0.98 € | | 03076-206 | POM | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,6 | 6,2 | 12,6 | | | 1.01 € | | 03076-208 | POM | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,9 | 10 | 20,4 | | | 1.09 € | | 03076-210 | POM | 10 | 8 | 11 | 13,5 | 1,5 | 2,4 | 11,9 | 22,3 | | | 1.76 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|