norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de aluminio. Muelle de acero.
Perno de presión de acero.
Versión:Perno de presión (acero) endurecido y cincado.
Manguito azul cincado.
Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte sirven para posicionar, sujetar, sostener y fijar piezas de trabajo y otras piezas en las siguientes tareas:
grabar, rotular, taladrar, frotar, roscar, bruñir, rectificar, soldar, estañar, equipar, montar, etc.
Excéntricos adecuados para ajustar, ver 03330.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03330 Piezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de presión y muelle de acero 211 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de presión y muelle de acero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DD1LL1D2±SF
aprox. N
X con
Y = 1
X con
Y = 2
X con
Y = 3
X con
Y = 4,5
X con
Y = 6
X con
Y = 8
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03330-21034637460,5100,81111103330-03  0,00 €
03330-21036637460,5200,81111103330-03  0,00 €
03330-21038637460,5400,81111103330-03  0,00 €
03330-21054105116,7100,820-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-21056105116,7100,850-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-21058105116,7100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  0,00 €
03330-210641061110,710140---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-210661061110,710175---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-210681061110,7101100---1,71,91,903330-05  0,00 €
03330-210841281313,9121,350----2,52,703330-08  0,00 €
03330-210861281313,9121,3100----2,52,703330-08  0,00 €
03330-210881281313,9121,3150----2,52,703330-08  0,00 €
03330-2110416101716,7161,6100-----3,103330-10  0,00 €
03330-2110616101716,7161,6150-----3,103330-10  0,00 €
03330-2110816101716,7161,6200-----3,103330-10  0,00 €