Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Con los excéntricos, las piezas de presión laterales se pueden adaptar con exactitud a la pieza de trabajo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03330_E Excéntrico para piezas de presión laterales con resorte 174 kB

Planos

Excéntrico para piezas de presión laterales con resorte

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2D3HMAdecuado para piezas de
presión laterales con resorte y
con D =
CADAcc.PrecioPedir
03330-120126129,926 19,79 €
03330-150158159,928 21,23 €
03330-16016101611,9210 22,60 €
03330-18018121813,9212 24,32 €
03330-25025162517,9316 27,89 €

Otros artículos de esta categoría