norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Manguito de aluminio. Arandela de alojamiento de acero. Muelle de acero.Versión:Manguito azul cincado.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Indicación:Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin junta
Forma B: con junta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03332 Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión 140 kB

Planos (vista completa)

Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión

Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión, forma A, sin junta

Más información

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión, forma A, sin junta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2LL1SF
aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03332-31054A10M4101241,620 6.54 €
03332-31056A10M4101241,650 6.54 €
03332-31058A10M4101241,6100 6.54 €
03332-31064A10M410127,5240 6.96 €
03332-31066A10M410127,5275 6.96 €
03332-31068A10M410127,52100 6.96 €
03332-31104A16M6161811,53,2100 8.17 €
03332-31106A16M6161811,53,2150 8.17 €
03332-31108A16M6161811,53,2200 8.17 €

Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión, forma B, con junta

Más información

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión, forma B, con junta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2LL1SF
aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03332-32054B10M4101241,620 7.95 €
03332-32056B10M4101241,650 7.95 €
03332-32058B10M4101241,6100 7.95 €
03332-32064B10M410127,5240 8.40 €
03332-32066B10M410127,5275 8.40 €
03332-32068B10M410127,52100 8.40 €
03332-32104B16M6161811,53,2100 9.63 €
03332-32106B16M6161811,53,2150 9.63 €
03332-32108B16M6161811,53,2200 9.63 €