|
|
03332_APiezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de aluminio. Arandela de alojamiento de acero. Muelle de acero.Versión:Manguito azul cincado.Indicación:Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento. Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F). La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03332-31054 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 6.54 € | | 03332-31056 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 6.54 € | | 03332-31058 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 6.54 € | | 03332-31064 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 6.96 € | | 03332-31066 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 6.96 € | | 03332-31068 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 6.96 € | | 03332-31104 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 8.17 € | | 03332-31106 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 8.17 € | | 03332-31108 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 8.17 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|