norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Con la herramienta de montaje se pueden montar piezas de presión laterales sin dificultades.Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03334_MW Herramientas de montaje 150 kB

Planos

Herramientas de montaje

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para piezas
de presión laterales
con resorte y con D =
CADAcc.PrecioPedir
03334-06M1215.87 €
03334-10M1818.89 €