|
|
03334_OAPiezas de presión laterales con resorte y sin junta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Perno de presión de acero endurecido y cincado. Manguito azul cincado.Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado se pueden ajustar de forma individual a la pieza que se vaya a sujetar. Además, el casquillo roscado se puede enroscar en chapas finas, ya que se puede fijar con una o dos tuercas. W y Z según las indicaciones del cliente.Indicación sobre el dibujo:1) Herramienta de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | L | L1 | D | D1 | ±S | F aprox. N | X | SW | K | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03334-1020X12 | acero | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 7.75 € | | 03334-1020X20 | acero | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.15 € | | 03334-1020X27 | acero | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.54 € | | 03334-1050X12 | acero | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 7.75 € | | 03334-1050X20 | acero | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.15 € | | 03334-1050X27 | acero | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.54 € | | 03334-1100X12 | acero | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 7.75 € | | 03334-1100X20 | acero | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.15 € | | 03334-1100X27 | acero | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.54 € | | 03334-1040X12 | acero | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.15 € | | 03334-1040X20 | acero | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.54 € | | 03334-1040X27 | acero | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.92 € | | 03334-1075X12 | acero | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.15 € | | 03334-1075X20 | acero | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.54 € | | 03334-1075X27 | acero | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.92 € | | 03334-1150X12 | acero | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.15 € | | 03334-1150X20 | acero | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.54 € | | 03334-1150X27 | acero | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | | 8.92 € | | 03334-1100X16 | acero | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 8.54 € | | 03334-1100X29 | acero | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9.36 € | | 03334-1100X43 | acero | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10.15 € | | 03334-1200X16 | acero | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 8.54 € | | 03334-1200X29 | acero | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9.36 € | | 03334-1200X43 | acero | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10.15 € | | 03334-1300X16 | acero | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 8.54 € | | 03334-1300X29 | acero | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 9.36 € | | 03334-1300X43 | acero | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | | 10.15 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|