|
|
03339_KPiezas de tracción y piezas de presión con resorte con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Casquillo roscado cincado, cromado en azul. Perno roscado templado por cementación, bruñido. Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.Indicación:Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Fuerza del muelle | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 N | F2 N | H | L | L1 | L3 | T mín. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03339-3112 | K | estándar | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 | | | 7.12 € | | 03339-3116 | K | estándar | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 | | | 8.36 € | | 03339-3120 | K | estándar | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 | | | 10.52 € | | 03339-3212 | K | reforzada | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 | | | 7.12 € | | 03339-3216 | K | reforzada | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 | | | 8.36 € | | 03339-3220 | K | reforzada | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 | | | 10.52 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|