|
|
03340_APiezas de presión laterales con resorte, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero de corte fácil. Bola de acero inoxidable endurecido. Muelle de acero inoxidable.Versión:Cuerpo bruñido. Bola con acabado natural.Indicación:La pieza de presión lateral debe insertarse en la perforación bajo presión con la medida L3 como mínimo. Esta sirve para posicionar y presionar pequeñas piezas en dispositivos. Si la pieza de trabajo se somete a un procesamiento mecánico, puede ser necesario fijarla adicionalmente con otro medio de sujeción. Al almacenar dispositivos, es necesario asegurarse de que el muelle de plástico no tenga ninguna carga.
La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | H | L | L2 | L3 | B | Perforación de alojamiento H8 | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03340-008 | A | 8 | 3 | 0,7 | 25 | 3,6 | 6 | 3,2 | 8 | 2,5 | 6,5 | | | 8.05 € | | 03340-010 | A | 10 | 4 | 1,0 | 30 | 4,2 | 7 | 4 | 10 | 4,5 | 9 | | | 8.15 € | | 03340-012 | A | 12 | 5 | 1,5 | 35 | 4,8 | 9 | 5 | 12 | 6,5 | 13 | | | 8.26 € | | 03340-014 | A | 14 | 6,5 | 1,8 | 40 | 5,8 | 10 | 5,4 | 14 | 8 | 18 | | | 8.82 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|