norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero de corte fácil.
Bola de acero.
Muelle de plástico.
Versión:Cuerpo bruñido.
Bola con acabado natural.
Indicación:La pieza de presión lateral debe insertarse en la perforación bajo presión con la medida L3 como mínimo. Esta sirve para posicionar y presionar pequeñas piezas en dispositivos. Si la pieza de trabajo se somete a un procesamiento mecánico, puede ser necesario fijarla adicionalmente con otro medio de sujeción. Al almacenar dispositivos, es necesario asegurarse de que el muelle de plástico no tenga ninguna carga.

La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.
Indicación sobre el dibujo:
2) Punzón
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03340_C Piezas de presión laterales con resorte, forma C 171 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HLL2L3BPerforación
de alojamiento
H8
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03340-410C105,5130784,51060170 13.74 €
03340-412C126,51,535895,51280260 14.47 €
03340-414C1482409106,514120480 15.46 €