|
|
03340_DPiezas de presión laterales con resorte, forma D |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero de corte fácil. Bola de acero. Muelle de plástico.Versión:Cuerpo bruñido. Bola con acabado natural.Indicación:La pieza de presión lateral debe insertarse en la perforación bajo presión con la medida L3 como mínimo. Esta sirve para posicionar y presionar pequeñas piezas en dispositivos. Si la pieza de trabajo se somete a un procesamiento mecánico, puede ser necesario fijarla adicionalmente con otro medio de sujeción. Al almacenar dispositivos, es necesario asegurarse de que el muelle de plástico no tenga ninguna carga.
La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: