norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_AG Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y rosca exterior, acero o acero inoxidable 145 kB

Planos

Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y
rosca exterior, acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarreraFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-1521105X20AceroNegroM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 4,93 €
04232-1521105X30AceroNegroM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 4,93 €
04232-1521105X40AceroNegroM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 5,24 €
04232-1521105X50AceroNegroM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 5,24 €
04232-1521106X20AceroNegroM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 4,93 €
04232-1521106X30AceroNegroM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 4,93 €
04232-1521106X40AceroNegroM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 5,24 €
04232-1521106X50AceroNegroM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 5,24 €
04232-2521108X25AceroNegroM827,1113324,216,227,7100110251,55170 5,76 €
04232-2521108X30AceroNegroM827,1113324,216,227,7100110301,55170 5,76 €
04232-2521108X40AceroNegroM827,1113324,216,227,7100110401,55170 6,16 €
04232-2521108X50AceroNegroM827,1113324,216,227,7100110501,55170 6,16 €
04232-2521110X25AceroNegroM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 5,76 €
04232-2521110X30AceroNegroM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 5,76 €
04232-2521110X40AceroNegroM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 6,16 €
04232-2521110X50AceroNegroM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 6,16 €
04232-1531105X20Acero inoxidableNegroM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 7,38 €
04232-1531105X30Acero inoxidableNegroM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 7,38 €
04232-1531105X40Acero inoxidableNegroM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 7,89 €
04232-1531105X50Acero inoxidableNegroM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 7,89 €
04232-1531106X20Acero inoxidableNegroM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 7,38 €
04232-1531106X30Acero inoxidableNegroM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 7,38 €
04232-1531106X40Acero inoxidableNegroM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 7,89 €
04232-1531106X50Acero inoxidableNegroM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 7,89 €
04232-2531108X25Acero inoxidableNegroM827,1113324,216,227,7100110251,55170 8,66 €
04232-2531108X30Acero inoxidableNegroM827,1113324,216,227,7100110301,55170 8,66 €
04232-2531108X40Acero inoxidableNegroM827,1113324,216,227,7100110401,55170 9,25 €
04232-2531108X50Acero inoxidableNegroM827,1113324,216,227,7100110501,55170 9,25 €
04232-2531110X25Acero inoxidableNegroM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 8,66 €
04232-2531110X30Acero inoxidableNegroM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 8,66 €
04232-2531110X40Acero inoxidableNegroM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 9,25 €
04232-2531110X50Acero inoxidableNegroM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 9,25 €
04232-15218405X20AceroRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 4,93 €
04232-15218405X30AceroRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 4,93 €
04232-15218405X40AceroRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 5,24 €
04232-15218405X50AceroRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 5,24 €
04232-15218406X20AceroRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 4,93 €
04232-15218406X30AceroRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 4,93 €
04232-15218406X40AceroRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 5,24 €
04232-15218406X50AceroRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 5,24 €
04232-25218408X25AceroRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 5,76 €
04232-25218408X30AceroRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 5,76 €
04232-25218408X40AceroRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 6,16 €
04232-25218408X50AceroRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 6,16 €
04232-25218410X25AceroRojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 5,76 €
04232-25218410X30AceroRojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 5,76 €
04232-25218410X40AceroRojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 6,16 €
04232-25218410X50AceroRojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 6,16 €
04232-15318405X20Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 7,38 €
04232-15318405X30Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 7,38 €
04232-15318405X40Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 7,89 €
04232-15318405X50Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 7,89 €
04232-15318406X20Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 7,38 €
04232-15318406X30Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 7,38 €
04232-15318406X40Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 7,89 €
04232-15318406X50Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 7,89 €
04232-25318408X25Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 8,66 €
04232-25318408X30Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 8,66 €
04232-25318408X40Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 9,25 €
04232-25318408X50Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 9,25 €
04232-25318410X25Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 8,66 €
04232-25318410X30Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 8,66 €
04232-25318410X40Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 9,25 €
04232-25318410X50Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 9,25 €