Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio. Perno del eje de acero inoxidable 1.4305. Arandela de acero con clase de resistencia 5.8, o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Empuñadura y arandela de presión de color negro. Perno del eje de acero inoxidable con acabado natural. Arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_IG Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y rosca interior, acero o acero inoxidable 130 kB

Planos

Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y rosca interior, acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo de base
DD1D2BB1HH1AA1CarreraFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-1521105AceroNegroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 4,60 €
04232-1521106AceroNegroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 4,60 €
04232-2521108AceroNegroM827,1113324,216,227,71001101,55170 5,38 €
04232-1531105Acero inoxidableNegroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 6,95 €
04232-1531106Acero inoxidableNegroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 6,95 €
04232-2531108Acero inoxidableNegroM827,1113324,216,227,71001101,55170 8,07 €