Palancas excéntrica con rosca interior y rosca exterior, acero o acero inoxidable
04232

Palancas excéntrica con rosca interior y rosca exterior, acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232 Palancas excéntrica con rosca interior y rosca exterior, acero o acero inoxidable 134 kB

Planos (vista completa)

Palancas excéntrica con rosca interior y rosca exterior, acero o acero inoxidable

Palanca excéntrica con rosca interior

Más información

Planos

Palanca excéntrica con rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
Color
del cuerpo de base
D

D1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04232-950110304232-9511103NegroM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104NegroM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104NegroM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105NegroM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105NegroM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106NegroM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108NegroM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403Rojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404Rojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404Rojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405Rojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405Rojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406Rojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408Rojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350

Palanca excéntrica con rosca exterior

Más información

Planos

Palanca excéntrica con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
ColorDD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04232-9501103XNegroM312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104XNegroM412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104XNegroM415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105XNegroM515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105XNegroM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106XNegroM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108XNegroM827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110XNegroM1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403XRojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404XRojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404XRojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405XRojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405XRojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406XRojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408XRojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410XRojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40