norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Arandela de acero con clase de resistencia 5.8, o de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_IG Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y arandela de presión de plástico 160 kB

Planos

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y arandela de presión de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-1521105aceronegroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 5.62 €
04232-1521106aceronegroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 5.62 €
04232-2521108aceronegroM827,1113324,216,227,71001101,55170 6.59 €
04232-1531105acero inoxidablenegroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 8.50 €
04232-1531106acero inoxidablenegroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 8.50 €
04232-2531108acero inoxidablenegroM827,1113324,216,227,71001101,55170 9.88 €
04232-15218405acerorojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 5.62 €
04232-15218406acerorojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 5.62 €
04232-25218408acerorojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 6.59 €
04232-15318405acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 8.50 €
04232-15318406acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 8.50 €
04232-25318408acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 9.88 €