|
|
04232_AGPalancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Color | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | L | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-9501103X10 | acero | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501103X15 | acero | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501103X30 | acero | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501104X10 | acero | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501104X15 | acero | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501104X30 | acero | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-0501104X15 | acero | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501104X20 | acero | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501104X30 | acero | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501105X20 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501105X30 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501105X40 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 7.62 € | | 04232-0501105X50 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 7.62 € | | 04232-1501105X20 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 7.54 € | | 04232-1501105X30 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 7.54 € | | 04232-1501105X40 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 8.03 € | | 04232-1501105X50 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 8.03 € | | 04232-1501106X20 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 7.54 € | | 04232-1501106X30 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 7.54 € | | 04232-1501106X40 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 8.03 € | | 04232-1501106X50 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 8.03 € | | 04232-2501108X25 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 8.29 € | | 04232-2501108X30 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 8.29 € | | 04232-2501108X40 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 8.88 € | | 04232-2501108X50 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 8.88 € | | 04232-2501110X25 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 8.29 € | | 04232-2501110X30 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 8.29 € | | 04232-2501110X40 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 8.88 € | | 04232-2501110X50 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 8.88 € | | 04232-9511103X10 | acero inoxidable | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511103X15 | acero inoxidable | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511103X30 | acero inoxidable | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511104X10 | acero inoxidable | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511104X15 | acero inoxidable | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511104X30 | acero inoxidable | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-0511104X15 | acero inoxidable | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511104X20 | acero inoxidable | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511104X30 | acero inoxidable | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511105X20 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511105X30 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511105X40 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 10.94 € | | 04232-0511105X50 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 10.94 € | | 04232-1511105X20 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 10.75 € | | 04232-1511105X30 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 10.75 € | | 04232-1511105X40 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 11.50 € | | 04232-1511105X50 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 11.50 € | | 04232-1511106X20 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 10.75 € | | 04232-1511106X30 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 10.75 € | | 04232-1511106X40 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 11.50 € | | 04232-1511106X50 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 11.50 € | | 04232-2511108X25 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 11.86 € | | 04232-2511108X30 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 11.86 € | | 04232-2511108X40 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 12.68 € | | 04232-2511108X50 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 12.68 € | | 04232-2511110X25 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 11.86 € | | 04232-2511110X30 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 11.86 € | | 04232-2511110X40 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 12.68 € | | 04232-2511110X50 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 12.68 € | | 04232-9501403X10 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501403X15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501403X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501404X10 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501404X15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-9501404X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 6.75 € | | 04232-0501404X15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501404X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501404X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501405X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501405X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 7.12 € | | 04232-0501405X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 7.62 € | | 04232-0501405X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 7.62 € | | 04232-1501405X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 7.54 € | | 04232-1501405X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 7.54 € | | 04232-1501405X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 8.03 € | | 04232-1501405X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 8.03 € | | 04232-1501406X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 7.54 € | | 04232-1501406X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 7.54 € | | 04232-1501406X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 8.03 € | | 04232-1501406X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 8.03 € | | 04232-2501408X25 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 8.29 € | | 04232-2501408X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 8.29 € | | 04232-2501408X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 8.88 € | | 04232-2501408X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 8.88 € | | 04232-2501410X25 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 8.29 € | | 04232-2501410X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 8.29 € | | 04232-2501410X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 8.88 € | | 04232-2501410X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 8.88 € | | 04232-9511403X10 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511403X15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511403X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511404X10 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511404X15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-9511404X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 9.69 € | | 04232-0511404X15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511404X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511404X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511405X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511405X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 10.21 € | | 04232-0511405X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 10.94 € | | 04232-0511405X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 10.94 € | | 04232-1511405X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 10.75 € | | 04232-1511405X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 10.75 € | | 04232-1511405X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 11.50 € | | 04232-1511405X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 11.50 € | | 04232-1511406X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 10.75 € | | 04232-1511406X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 10.75 € | | 04232-1511406X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 11.50 € | | 04232-1511406X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 11.50 € | | 04232-2511408X25 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 11.86 € | | 04232-2511408X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 11.86 € | | 04232-2511408X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 12.68 € | | 04232-2511408X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 12.68 € | | 04232-2511410X25 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 11.86 € | | 04232-2511410X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 11.86 € | | 04232-2511410X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 12.68 € | | 04232-2511410X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 12.68 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|