Palancas excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior
04233

Palancas excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). Con la rosca fina situada en el tornillo prisionero, la posición exacta de la palanca tensora se ajusta con ayuda de un destornillador.

Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción.
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04233 Palancas excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior 166 kB

Planos

Palancas excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersiónDD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04233-9512003XPulidoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512004XPulidoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512004XPulidoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512005XPulidoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512005XPulidoM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512006XPulidoM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512008XPulidoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512010XPulidoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-9512303XTratado con chorroM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512304XTratado con chorroM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512304XTratado con chorroM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512305XTratado con chorroM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512305XTratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512306XTratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512308XTratado con chorroM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512310XTratado con chorroM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40