norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de acero ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
04233

Palancas excéntricas de acero ajustables con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero 1.0401.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8.

Versión:Empuñadura, tornillo prisionero y arandela cromados en azul.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04233 Palancas excéntricas de acero ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable 147 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04233-1502205X20M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 12.97 €
04233-1502205X30M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 12.97 €
04233-1502205X40M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 13.35 €
04233-1502205X50M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 13.35 €
04233-1502206X20M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 12.97 €
04233-1502206X30M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 12.97 €
04233-1502206X40M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 13.35 €
04233-1502206X50M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 13.35 €
04233-2502208X25M827,11133,2241828,596108251,58350 20.47 €
04233-2502208X30M827,11133,2241828,596108301,58350 20.47 €
04233-2502208X40M827,11133,2241828,596108401,58350 20.98 €
04233-2502208X50M827,11133,2241828,596108501,58350 20.98 €
04233-2502210X25M1027,11133,2241828,596108251,58350 20.47 €
04233-2502210X30M1027,11133,2241828,596108301,58350 20.47 €
04233-2502210X40M1027,11133,2241828,596108401,58350 20.98 €
04233-2502210X50M1027,11133,2241828,596108501,58350 20.98 €

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Pernos del eje acero o acero inoxidable

04250

Pernos del eje acero o acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>