norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Palancas excéntricas ajustables de acero inoxidable con rosca exterior
04233

Palancas excéntricas ajustables de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04233 Palancas excéntricas ajustables de acero inoxidable con rosca exterior 174 kB

Planos

Palancas excéntricas ajustables de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaSuperficie

DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04233-9512003XPulido electrolíticoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512004XPulido electrolíticoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512004XPulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512005XPulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512005XPulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512006XPulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512008XPulido electrolíticoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512010XPulido electrolíticoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-9512303XTratado con chorroM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512304XTratado con chorroM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512304XTratado con chorroM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512305XTratado con chorroM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512305XTratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512306XTratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512308XTratado con chorroM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512310XTratado con chorroM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40