norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable
04233

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04233 Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable 183 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04233-9512003X10pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,71011,590 18.94 €
04233-9512003X15pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,71511,590 18.94 €
04233-9512003X30pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,73011,590 18.94 €
04233-9512004X10pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,71011,590 18.94 €
04233-9512004X15pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,71511,590 18.94 €
04233-9512004X30pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,73011,590 18.94 €
04233-0512004X15pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,11512,5100 20.14 €
04233-0512004X20pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,12012,5100 20.14 €
04233-0512004X30pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,13012,5100 20.14 €
04233-0512005X20pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,12012,5100 20.14 €
04233-0512005X30pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,13012,5100 20.14 €
04233-0512005X40pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,14012,5100 20.87 €
04233-0512005X50pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,15012,5100 20.87 €
04233-1512005X20pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 23.69 €
04233-1512005X30pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 23.69 €
04233-1512005X40pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 24.58 €
04233-1512005X50pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 24.58 €
04233-1512006X20pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 23.69 €
04233-1512006X30pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 23.69 €
04233-1512006X40pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 24.58 €
04233-1512006X50pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 24.58 €
04233-2512008X25pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108251,58350 32.14 €
04233-2512008X30pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108301,58350 32.14 €
04233-2512008X40pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108401,58350 33.11 €
04233-2512008X50pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108501,58350 33.11 €
04233-2512010X25pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108251,58350 32.14 €
04233-2512010X30pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108301,58350 32.14 €
04233-2512010X40pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108401,58350 33.11 €
04233-2512010X50pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108501,58350 33.11 €
04233-9512303X10tratado con chorroM312614,411,591336,241,71011,590 17.03 €
04233-9512303X15tratado con chorroM312614,411,591336,241,71511,590 17.03 €
04233-9512303X30tratado con chorroM312614,411,591336,241,73011,590 17.03 €
04233-9512304X10tratado con chorroM412614,411,591336,241,71011,590 17.03 €
04233-9512304X15tratado con chorroM412614,411,591336,241,71511,590 17.03 €
04233-9512304X30tratado con chorroM412614,411,591336,241,73011,590 17.03 €
04233-0512304X15tratado con chorroM415,48181311,21752,359,11512,5100 18.14 €
04233-0512304X20tratado con chorroM415,48181311,21752,359,12012,5100 18.14 €
04233-0512304X30tratado con chorroM415,48181311,21752,359,13012,5100 18.14 €
04233-0512305X20tratado con chorroM515,48181311,21752,359,12012,5100 18.14 €
04233-0512305X30tratado con chorroM515,48181311,21752,359,13012,5100 18.14 €
04233-0512305X40tratado con chorroM515,48181311,21752,359,14012,5100 18.78 €
04233-0512305X50tratado con chorroM515,48181311,21752,359,15012,5100 18.78 €
04233-1512305X20tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 21.33 €
04233-1512305X30tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 21.33 €
04233-1512305X40tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 22.09 €
04233-1512305X50tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 22.09 €
04233-1512306X20tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 21.33 €
04233-1512306X30tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 21.33 €
04233-1512306X40tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 22.09 €
04233-1512306X50tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 22.09 €
04233-2512308X25tratado con chorroM827,11133,3241828,596108251,58350 28.93 €
04233-2512308X30tratado con chorroM827,11133,3241828,596108301,58350 28.93 €
04233-2512308X40tratado con chorroM827,11133,3241828,596108401,58350 29.79 €
04233-2512308X50tratado con chorroM827,11133,3241828,596108501,58350 29.79 €
04233-2512310X25tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108251,58350 28.93 €
04233-2512310X30tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108301,58350 28.93 €
04233-2512310X40tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108401,58350 29.79 €
04233-2512310X50tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108501,58350 29.79 €

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de acero ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Pernos del eje acero o acero inoxidable

04250

Pernos del eje acero o acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>