norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Hierros de sujeción con dentado escalonado de acero y aluminio
04070

Hierros de sujeción con dentado escalonado de acero y aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o EN AW-7022.Versión:Lacado, aluminio con acabado natural.Indicación:Uso exclusivo en combinación con bloques de sujeción universales 02270.

Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04070 Hierros de sujeción con dentado escalonado de acero y aluminio 169 kB

Planos

Hierros de sujeción con dentado escalonado de acero y aluminio

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
LAB1B2B3E1E2F
kN
Para
tornillo
CADAcc.PrecioPedir
04070-06Acero para temple y revenido5010720810204,82M6 0,00 €
04070-08Acero para temple y revenido60129251013228,77M8 0,00 €
04070-10Acero para temple y revenido8015113012153013,9M10 0,00 €
04070-12Acero para temple y revenido10020144014214020,2M12/M14 0,00 €
04070-16Acero para temple y revenido12525185018264537,8M16/M18 0,00 €
04070-20Acero para temple y revenido16030226022306058,8M20/M22 0,00 €
04070-24Acero para temple y revenido20030267026358084,7M24 0,00 €
04070-206Aluminio5010720810204,82M6 0,00 €
04070-208Aluminio60129251013228,77M8 0,00 €
04070-210Aluminio8015113012153013,9M10 0,00 €
04070-212Aluminio10020144014214020,2M12/M14 0,00 €
04070-216Aluminio12525185018264537,8M16/M18 0,00 €
04070-220Aluminio16030226022306058,8M20/M22 0,00 €
04070-224Aluminio20030267026358084,7M24 0,00 €