norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Hierros de sujeción acodados DIN 6316, acero y aluminio
04090

Hierros de sujeción acodados DIN 6316, acero y aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o EN AW-7022.Versión:Lacado, aluminio con acabado natural.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04090 Hierros de sujeción acodados DIN 6316, acero y aluminio 174 kB

Planos

Hierros de sujeción acodados DIN 6316, acero y aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero para temple y revenido
Referencia
aluminio
LB1B2B3H
máx.
H1A

CE1E2E3R1F
kN
Para
tornillo
Filtro
04090-0604090-2066072010209108202014114,82M6
04090-0804090-20880925122411129252517148,77M8
04090-1004090-210100113015301415123232221813,9M10
04090-1204090-212125144020401820164040282020,2M12/M14
04090-1604090-216125185025462325204940382537,8M16/M18
04090-16104090-2161160185025462325204950382537,8M16/M18
04090-2004090-220160226030602830245555402858,8M20/M22
04090-20104090-2201200226030602830245570402858,8M20/M22
04090-2404090-224200267035703235287260543484,7M24
04090-24104090-2241250267035703235287280543484,7M24
04090-3004090-2302503480408037404091807240135M30/M32
04090-30104090-2301315348040100565040911007240135M30/M32