norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perno de sujeción de acero.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Anillo de sujeción de latón.
Versión:Perno de sujeción endurecido y bruñido.
Tornillo tensor bruñido.
Anillo de sujeción con acabado natural.
Indicación:Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura. Mediante clases de tolerancia reducidas (js6) en la altura, se garantiza una sujeción paralela a la mesa.
El rango de sujeción es de 8 – 40 mm. También se pueden suministrar tornillos tensores para los rangos de sujeción 40 – 67 y 65 – 87 mm.
La arandela intermedia impide daños en la mesa de máquinas, así como desplazamientos al apretar. El anillo de sujeción de latón impide presiones en la pieza de trabajo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04395 Pernos de sujeción 175 kB

Perno de sujeción

Más información

Planos

Perno de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

HRango de sujeciónCADAcc.PrecioPedir
04395-050508-40 106.17 €
04395-1001008-40 113.53 €

Tornillos tensores

Más información

Planos

Tornillos tensores

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rango de sujeciónCADAcc.PrecioPedir
04395-406740-67 58.13 €
04395-658765-87 64.47 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83