|
|
04400Sujeciones por tracción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y leva de acero para herramientas. Empuñadura de acero para temple y revenido. Botón esférico de duroplast PF 31.Versión:Carcasa y leva endurecida y bruñida. Empuñadura bruñida. Botón esférico negro.Indicación:* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción 04400 (medida C). ** Fuerza manual admisible para la empuñadura.Accesorios:Empuñaduras estándar 06355. Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Fuerza de sujeción N | Tolerancia recomendada para el espesor de la pieza de trabajo | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04400-324000 | sin empuñadura | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | - | 1,5 | - | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 | | | 252.09 € | | 04400-324001 | con empuñadura | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | 76,5 | 1,5 | 20 | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 | | | 267.55 € | | 04400-405000 | sin empuñadura | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | - | 2 | - | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 | | | 280.62 € | | 04400-405001 | con empuñadura | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | 111,5 | 2 | 25 | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 | | | 298.46 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|