|
|
04516Dispositivos de sujeción con leva |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral. El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el tornillo de tope y el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.
Las versiones 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 y 04516-006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.Fuerza de sujeción:04516-006... = 3800 N 04516-010... = 7200 NCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04516-006005 | A | a la derecha | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 149.99 € | | 04516-010005 | A | a la derecha | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 214.56 € | | 04516-006025 | A | a la izquierda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 149.99 € | | 04516-010025 | A | a la izquierda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 214.56 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04516-006010 | B | a la derecha | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 150.17 € | | 04516-010010 | B | a la derecha | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 245.92 € | | 04516-006030 | B | a la izquierda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 150.17 € | | 04516-010030 | B | a la izquierda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 245.92 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | D2 máx. | D3 mín. | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04516-006015 | C | a la derecha | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 155.26 € | | 04516-010015 | C | a la derecha | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 244.18 € | | 04516-006035 | C | a la izquierda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 155.03 € | | 04516-010035 | C | a la izquierda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 244.18 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04516-006020 | D | a la derecha | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 150.17 € | | 04516-010020 | D | a la derecha | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 216.28 € | | 04516-006040 | D | a la izquierda | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 152.95 € | | 04516-010040 | D | a la izquierda | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 216.28 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|