|
|
04523Mordazas de sujeción con sobremedida para el mecanizado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Parte exterior con perfil de aluminio. Cuña de acero de cementación.Versión:Parte exterior anodizada. Cuña bruñida.Indicación:Una mordaza de sujeción permite sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo. Mediante fresado, las piezas de trabajo se pueden sujetar por nexo de forma con total seguridad y sin deformarse. Con su pequeña estructura, se pueden conseguir sujeciones múltiples en espacios reducidos.Indicación sobre el dibujo:1) La placa de bloqueo solo se utiliza para el fresado de forma, no para la sujeción de la pieza de trabajo. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | B1 mín. - máx. | B2 | B3 | H | H1 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04523-04 | M4 | M2 | 15,7 | 10,16 | 28,6 - 29,1 | 10,6 | 4,6 | 12,7 | 6,3 | 2,2 | 3,4 | | | 46.48 € | | 04523-06 | M6 | M4 | 23,9 | 15,9 | 38,1 - 39 | 16,1 | 6,6 | 19,1 | 9,4 | 6,7 | 14,3 | | | 48.97 € | | 04523-08 | M8 | M4 | 31,8 | 20,6 | 50,8 - 52 | 20,8 | 9,9 | 25,4 | 12,7 | 8,9 | 14,5 | | | 68.01 € | | 04523-12 | M12 | M5 | 47,5 | 30,5 | 76,2 - 78 | 30,9 | 15,7 | 38,1 | 19 | 15,6 | 38,4 | | | 188.78 € | | 04523-16 | M16 | M6 | 63,5 | 41,28 | 101,6 - 103,9 | 41,3 | 20,3 | 50,8 | 25,4 | 26,7 | 74,6 | | | 307.98 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|