norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
04524

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.Indicación:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo:
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912

1) Superficies de sujeción lisas
2) Superficies de sujeción acanaladas
3) Mordaza de sujeción
4) Pieza de trabajo
5) Tope fijo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04524 Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas 193 kB

Planos

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2A
mín.
A
máx.
BCDEFuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04524-1108lisoestrecho30,533,52415M8X2521525 102.55 €
04524-1110lisoestrecho32372819M10X253,52049 135.60 €
04524-1112lisoestrecho4449,53022M12X403,53085 150.48 €
04524-1116lisoestrecho55624029M16X60450210 213.34 €
04524-2108acanaladoestrecho30,533,52415M8X2521525 109.69 €
04524-2110acanaladoestrecho32372819M10X253,52049 145.14 €
04524-2112acanaladoestrecho4449,53022M12X403,53085 156.94 €
04524-2116acanaladoestrecho55624029M16X60450210 226.12 €
04524-1208lisoancho30,533,53015M8X2521525 127.34 €
04524-1210lisoancho32373819M10X253,52049 158.78 €
04524-1212lisoancho4449,54822M12X403,53085 185.21 €
04524-1216lisoancho55624829M16X60450210 238.05 €
04524-2208acanaladoancho30,533,53015M8X2521525 136.69 €
04524-2210acanaladoancho32373819M10X253,52049 167.05 €
04524-2212acanaladoancho4449,54822M12X403,53085 195.74 €
04524-2216acanaladoancho55624829M16X60450210 251.85 €