norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
04525

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base, segmentos de sujeción de acero para herramientas.Versión:Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación:Debido a su estructura compacta, las mordazas de sujeción son especialmente adecuadas para sujeciones múltiples horizontales y verticales. Las superficies de sujeción endurecidas y pulidas permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T . Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.

Las mordazas de sujeción de la versión 04525-08 y 04525-0810 no tienen ninguna acanaladura.

Las mordazas de sujeción se pueden introducir por el agujero alargado integrado.

Recorrido de desplazamiento con referencia:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo:
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912

1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Tope fijo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04525 Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas 400 kB

Planos

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1A
mín.
A
máx.
B

B1CDEVersión 2GFuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04525-08liso2731292115M8X252,5para perforación roscadaM81525 127.08 €
04525-0810liso2731292115M8X252,5para ranura en t101525 127.08 €
04525-12acanalado4249413022M12X404para perforación roscadaM123085 190.31 €
04525-1214acanalado4249413022M12X304para ranura en t143085 190.31 €
04525-16acanalado5766564229M16X605para perforación roscadaM1650210 266.86 €
04525-1618acanalado5766564229M16X505para ranura en t1850210 266.86 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83