norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Indicación:A fin de limitar el desgaste del tornillo de ajuste, se recomienda utilizar pasta para tornillos.
El tensor de fuerza se puede elevar aún más con el elemento intermedio.

El volumen de suministro incluye: elemento de sujeción, elemento portante y tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de sujeción de clase de resistencia 12.9.
Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Gran fuerza de sujeción de 22–49 kN.
- Poca altura de montaje.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula M10, M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Accesorios:Elevación 04630
Piezas de presión 04631
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04629 Tensores de fuerza 185 kB

Planos

Tensores de fuerza

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1H2A
mín.
A
máx.
BB1Ancho
de
ranura
D

D1D2D3HH1LL1L2L3SWFuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
04629-112135versión larga6-6813110541814M1213M16M83685135132511583010070 316.30 €
04629-116135versión larga6-6816114541818M1617M16M836851351628115830100150 316.30 €
04629-116155versión larga5-8016134602018M1617M20M84210515516321311043220150 336.51 €
04629-120175versión larga7-8819165752522M2021M24M10521251751936146,51249220200 448.50 €
04629-210065versión corta5-381550451312M10-M12M630586511-47,56225035 204.39 €
04629-212065versión corta5-381550451314M12-M12M630586511-47,56225040 204.39 €
04629-212095versión corta6-501282541814M1213M16M836789512207683212070 278.25 €
04629-216110versión corta6-501595602018M1617M20M842921101526871040150150 322.24 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83