norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio a presión.
Capezuras de plástico.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Capezuras negras.
Indicación:Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.

En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).

En el caso de accionamiento por paletón doble, se suministrará una llave de paletón doble.
Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Llave de cierre uniforme
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 5 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05598 Cierres de trampa 778 kB

Planos (vista completa)

Cierres de trampa

Cierres de trampa, forma A

Más información

Planos

Cierres de trampa, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Ancho
de
ranura
AccionamientoCADAcc.PrecioPedir
05598-100561A8/10no se puede cerrar 37.23 €
05598-170561A8/10llave 38.77 €
05598-118561A8/10cuadrado 8 mm 38.77 €
05598-145561A8/10paletón doble 5 mm 38.77 €

Cierres de trampa, forma B

Más información

Planos

Cierres de trampa, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Ancho
de
ranura
AccionamientoCADAcc.PrecioPedir
05598-200681B8/10no se puede cerrar 54.54 €
05598-270681B8/10llave 55.98 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83