norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Accionamiento 1.4401.
Junta tórica de goma nitrílica.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º.
Utilizable a la derecha o la izquierda.
Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla

1) Junta tórica
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05566-05 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable versión pequeña 194 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable versión pequeña

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña

Más información

Planos

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
05566-05-1718cuadrado 7 mm3218 26.15 €
05566-05-1818cuadrado 8 mm3218 26.15 €
05566-05-4318paletón doble 3 mm3218 26.15 €
05566-05-4518paletón doble 5 mm3218 27.42 €
05566-05-0018muletilla3218 27.96 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83