|
|
05566Cierres de cuarto de vuelta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta tórica NBR, junta plana PUR. Leva de acero.Versión:Carcasa y accionamiento cromados o con recubrimiento de polvo negro. Tuerca y leva cincadas.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta de poliuretano espumado.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:Accionamiento: a) Cuadrado 7 mm b) Cuadrado 8 mm c) Ranura d) Paletón doble 3 mm e) Paletón doble 5 mm f) Triángulo 8 mm DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | H=18 | H=35,5 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05570-145X040 | 4 | 21,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X060 | 6 | 23,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X080 | 8 | 25,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X100 | 10 | 27,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X120 | 12 | 29,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X140 | 14 | 31,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X160 | 16 | 33,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X180 | 18 | 35,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X200 | 20 | 37,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X220 | 22 | 39,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X240 | 24 | 41,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X260 | 26 | 43,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X280 | 28 | 45,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X300 | 30 | 47,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X320 | 32 | 49,5 | 45 | | | 0.67 € | | 05570-145X340 | 34 | 51,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-145X360 | 36 | 53,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-145X380 | 38 | 55,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-145X400 | 40 | 57,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-145X420 | 42 | 59,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-145X440 | 44 | 61,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-145X460 | 46 | 63,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-145X480 | 48 | 65,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-145X500 | 50 | 67,5 | 45 | | | 0.76 € | | 05570-135X160 | 16 | 33,5 | 35 | | | 0.67 € | | 05570-135X180 | 18 | 35,5 | 35 | | | 0.67 € | | 05570-135X200 | 20 | 37,5 | 35 | | | 0.67 € | | 05570-135X220 | 22 | 39,5 | 35 | | | 0.67 € | | 05570-135X240 | 24 | 41,5 | 35 | | | 0.67 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|