|
|
05585Empuñaduras de apertura |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Plástico PA6, reforzado con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación:Práctica empuñadura de apertura para cuarto de vuelta con un diámetro de cabeza de 32 mm máx. Si se utiliza la empuñadura de apertura, la medida "A" del cuarto de vuelta se reduce 2 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D máx. | D1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05585-202228 | 28,5 | 32 | | | 0.66 € | | 05585-202232 | 32,5 | 36 | | | 0.66 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|