norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Forma A y forma B de fundición inyectada de cinc.
Forma S de acero.
Versión:Forma A y forma B cincadas.
Forma S niquelada.
Indicación:Llave de vaso para accionar el cierre de cuarto de vuelta.
En la forma S el suministro se realiza en pares.
Indicación sobre el dibujo:
a) Cuadrado
b) Paletón doble
c) Triángulo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05586 Llaves de vaso para cierre de cuarto de vuelta 142 kB

Planos (vista completa)

Llaves de vaso para cierre de cuarto de vuelta

Llave de vaso para cierre de cuarto de vuelta, Forma A

Más información

Planos

Llave de vaso para cierre de cuarto de vuelta, Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión 1D

CADAcc.PrecioPedir
05586-16ACuadrado 6 mm11,6 1.05 €
05586-17ACuadrado 7 mm15,5 1.05 €
05586-18ACuadrado 8 mm15,5 1.05 €
05586-88ATriángulo 8 mm15,5 1.05 €
05586-43APaletón doble 3 mm15,5 1.05 €
05586-45APaletón doble 5 mm15,5 1.05 €

Llave de vaso para cierre de cuarto de vuelta, Forma B

Más información

Planos

Llave de vaso para cierre de cuarto de vuelta, Forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión 1D

CADAcc.PrecioPedir
05586-865BTriángulo 6,5 mm11,6 1.05 €

Llave de vaso para cierre de cuarto de vuelta, Forma S

Más información

Planos

Llave de vaso para cierre de cuarto de vuelta, Forma S

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Versión 1CADAcc.PrecioPedir
05586-2233SCierre 2233 6.56 €
05586-1333SCierre 1333 6.56 €
05586-101SCierre 101 6.56 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83