norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con empuñadura en T. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Tipo de protección IP65. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

Estos cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
A petición:Disponible para grosores de puerta de 20 y 40 mm.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05593-01 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 180 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T

Más información

Planos

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

CADAcc.PrecioPedir
05593-01-1186empuñadura en T32 43.52 €
05593-01-2186empuñadura en T con cierre32 85.42 €

Levas para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Levas para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

A=Separación de lengüetasA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=36
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
A
Con longitud de carcasa
H=60
L

CADAcc.PrecioPedir
05566-07-450606182428384845 2.74 €
05566-07-450808202630405045 2.74 €
05566-07-4510010222832425245 2.74 €
05566-07-4514014263236465645 2.74 €
05566-07-4516016283438485845 2.74 €
05566-07-4518018303640506045 2.74 €
05566-07-4520020323842526245 2.74 €
05566-07-4522022344044546445 2.74 €
05566-07-4524024364246566645 2.74 €
05566-07-4526026384448586845 2.74 €
05566-07-4528028404650607045 2.74 €
05566-07-4532032445054647445 2.74 €
05566-07-4550050626872829245 2.74 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83