norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Versión:Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con empuñadura en T. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Tipo de protección IP65. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

Estos cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
A petición:Disponible para grosores de puerta de 20 y 40 mm.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05593-01_DR Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 151 kB

Planos

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

CADAcc.PrecioPedir
05593-01-1186Empuñadura en T32 0,00 €
05593-01-2186Empuñadura en T con cierre32 0,00 €

Otros artículos de esta categoría