Dispositivos de sujeción rápida 
Dispositivos de sujeción neumático
Accesorios para dispositivo de sujeción
Cierres acodados
Cuartos de vuelta
05000

Dispositivos de sujeción rápida Dispositivos de sujeción...

Volver

norelem fija - 05000

El grupo de productos 05000 de norelem abarca piezas estandarizadas con las que se pueden llevar a cabo toda serie de operaciones de fijación y sujeción. El grupo está dividido en cinco categorías:
- Dispositivos de sujeción rápida
- Dispositivos de sujeción neumáticos
- Accesorios
- Cierres acodados
- Cuartos de vuelta

Dispositivo de sujeción rápida

Con un total de 125 artículos, los dispositivos de sujeción rápida cubren un amplia gama de aplicaciones del producto. Los dispositivos de sujeción rápida, que también suelen denominarse tensores rápidos, se utilizan principalmente en la industria del metal, la madera y el plástico. Las tres versiones, el "dispositivo de sujeción rápida vertical, el "dispositivo de sujeción rápida horizontal" y el "dispositivo de sujeción de biela" están disponibles en numerosas variantes distintas.

Dispositivo de sujeción neumático

Sujeción con aire comprimido. Los dispositivos de sujeción neumáticos se accionan mediante aire comprimido, aliviando así al usuario del esfuerzo que suponen las operaciones frecuentes de sujeción. En comparación con los dispositivos de sujeción manual, la gran ventaja de los dispositivos de sujeción neumáticos radica en que se pueden accionar varios dispositivos de sujeción a la vez, además de cerrarlos en un orden determinado. La gama de productos de norelem comprende dispositivos de sujeción neumáticos de diversos modelos.

Accesorios

El grupo de "Accesorios" incluye, entre otros productos, tornillos de presión de varios modelos, así como diversas empuñaduras de plástico, que, por ej. se pueden cambiar y colocar de nuevo en los dispositivos de sujeción rápida.

Cierres acodados

Los cierres acodados son muy versátiles en sus aplicaciones. Ya sea en compuertas, tapas, carenados de máquina o puertas, los cierres acodados logran una retención y cierre seguros. Además de los cierres acodados, norelem ofrece también cierres de trampa que están dotados de una función de seguridad integrada. Los cierres de trampa van generalmente fijados a las secciones de perfiles, pero también se pueden instalar perfectamente en puertas, tapas o compuertas.

Cuartos de vuelta

Los cuartos de vuelta están disponibles en un amplio abanico de variantes distintas. Son un elemento de cierre tan fiable como flexible, apto para usos en las más diversas áreas. En función de las necesidades y el campo de aplicación, el usuario tiene la posibilidad de optar por una de las distintas versiones. norelem ofrece cuartos de vuelta en distintos tamaños, materiales y formas de empuñadura, entre otras opciones.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40