norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Cierres acodados con brida elástica para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida elástica.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la placa de retención por separado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05526_SVA Cierres acodados con brida elástica, forma A 141 kB

Planos

Cierres acodados con brida elástica, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
Forma

CADAcc.PrecioPedir
05526-1550911AceroA 3,47 €
05526-1550912Acero inoxidableA 6,37 €

Otros artículos de esta categoría