Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05531_SVB Cierres acodados con brida de sujeción, forma B 154 kB

Planos

Cierres acodados con brida de sujeción, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
Forma

CADAcc.PrecioPedir
05531-2520821AceroB 1,82 €
05531-2520822Acero inoxidableB 2,17 €