Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación:Cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Triángulo 6,5 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05561 Cuartos de vuelta compactos 208 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta compactos

Cuarto de vuelta compacto

Más información

Planos

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
cromado
Referencia
recubierto en polvo negro
Accionamiento

Filtro
05561-1613105561-16132Cuadrado 6 mm
05561-2013105561-20132Ranura
05561-8613105561-86132Triángulo 6,5 mm

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaAL

Filtro
05563-0124X7,5/13,5/19,524
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40