norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Versión:Acabado natural.Indicación:El cuarto de vuelta puede instalarse premontado. Carcasa con tuerca de fijación, cilindro de plaquitas y 2 llaves idénticas.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05566-06_DR Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable 166 kB

Planos

Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Accionamiento

D

CADAcc.PrecioPedir
05566-06-18Llave30 34,02 €

Otros artículos de esta categoría