Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento plástico PA6, reforzada con fibra de vidrio.
Tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento negros.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación:Cuarto de vuelta con leva con muelles. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande).

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Ranura
d) Paletón doble 3 mm
e) Paletón doble 5 mm
f) Triángulo 8 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05567 Cuartos de vuelta de poliamida 178 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta de poliamida

Cuarto de vuelta de poliamida

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

AccionamientoCADAcc.PrecioPedir
05567-17185Cuadrado 7 mm 1,59 €
05567-18185Cuadrado 8 mm 1,59 €
05567-20185Ranura 1,59 €
05567-43185Paletón doble 3 mm 1,59 €
05567-45185Paletón doble 5 mm 1,59 €
05567-88185Triángulo 8 mm 1,59 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaA
con longitud de carcasa
H=18
L

Filtro
05569-145X4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/4245
05569-135X16/18/20/22/2435
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40