norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.
Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta plana dispuesta en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05568 Cierres de cuarto de vuelta versión larga 221 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta versión larga

Cierre de cuarto de vuelta con versión larga

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

AccionamientoCADAcc.PrecioPedir
05568-1830130Cuadrado 8 mm 7,43 €
05568-4030130Paletón doble 3 mm 8,63 €
05568-2030130Ranura 9,51 €
05568-1840140Cuadrado 8 mm 7,43 €
05568-4040140Paletón doble 3 mm 8,63 €
05568-2040140Ranura 9,51 €
05568-1850150Cuadrado 8 mm 7,43 €
05568-4050150Paletón doble 3 mm 8,63 €
05568-2050150Ranura 9,51 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-145X04016263645 0,54 €
05569-145X06018283845 0,54 €
05569-145X08020304045 0,54 €
05569-145X10022324245 0,54 €
05569-145X12024344445 0,54 €
05569-145X14026364645 0,54 €
05569-145X16028384845 0,54 €
05569-145X18030405045 0,54 €
05569-145X20032425245 0,54 €
05569-145X22034445445 0,54 €
05569-145X24036465645 0,54 €
05569-145X26038485845 0,54 €
05569-145X28040506045 0,54 €
05569-145X30042526245 0,54 €
05569-145X32044546445 0,54 €
05569-145X34046566645 0,54 €
05569-145X36048586845 0,60 €
05569-145X38050607045 0,60 €
05569-145X40052627245 0,60 €
05569-145X42054647445 0,60 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40