norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Leva de acero.Versión:Cincado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05568_ZU Leva para cierre de cuarto de vuelta 192 kB
 Ficha de datos 05569_ZU Leva para cuarto de vuelta 32,1 kB
 Ficha de datos 05569_ZU1 Leva para cierre de cuarto de vuelta 200 kB

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-145X04016263645 0,54 €
05569-145X06018283845 0,54 €
05569-145X08020304045 0,54 €
05569-145X10022324245 0,54 €
05569-145X12024344445 0,54 €
05569-145X14026364645 0,54 €
05569-145X16028384845 0,54 €
05569-145X18030405045 0,54 €
05569-145X20032425245 0,54 €
05569-145X22034445445 0,54 €
05569-145X24036465645 0,54 €
05569-145X26038485845 0,54 €
05569-145X28040506045 0,54 €
05569-145X30042526245 0,54 €
05569-145X32044546445 0,54 €
05569-145X34046566645 0,54 €
05569-145X36048586845 0,60 €
05569-145X38050607045 0,60 €
05569-145X40052627245 0,60 €
05569-145X42054647445 0,60 €

Otros artículos de esta categoría