norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión:acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación:Cuarto de vuelta con empuñadura en T. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05571-02 Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 272 kB

Planos (vista completa)

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T

Más información

Planos

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T

Selección/filtro de artículos

Referencia

Accionamiento

CADAcc.PrecioPedir
05571-02-18Empuñadura en T 42,40 €

Leva para cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

AL

CADAcc.PrecioPedir
05566-07-45060645 2,23 €
05566-07-45080845 2,23 €
05566-07-451001045 2,23 €
05566-07-451401445 2,23 €
05566-07-451601645 2,23 €
05566-07-451801845 2,23 €
05566-07-452002045 2,23 €
05566-07-452202245 2,23 €
05566-07-452402445 2,23 €
05566-07-452602645 2,23 €
05566-07-452802845 2,23 €
05566-07-453203245 2,23 €
05566-07-455005045 2,23 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40