Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta tórica NBR, junta plana CR.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación:Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Los cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 o 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05571 Cuartos de vuelta con botón de mariposa 121 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta con botón de mariposa

Cuarto de vuelta con botón de mariposa

Más información

Planos

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
Accionamiento

Versión

CADAcc.PrecioPedir
05571-1181cromadoMuletilla- 12,94 €
05571-2181cromadoMuletilla con cierreCierre 101 12,94 €
05571-3181cromadoMuletilla con cierreCierre 1333 12,94 €
05571-1182recubierto en polvo negroMuletilla- 12,94 €
05571-2182recubierto en polvo negroMuletilla con cierreCierre 101 12,94 €
05571-3182recubierto en polvo negroMuletilla con cierreCierre 1333 12,94 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaAL

Filtro
05570-145X4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/5045
05570-135X16/18/20/22/2435
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40