Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05571_ZU Leva para cierre de cuarto de vuelta 192 kB
 Ficha de datos 05570_ZU1 Leva para cierre de cuarto de vuelta 192 kB

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaAL

Filtro
05570-145X4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/5045
05570-135X16/18/20/22/2435

Otros artículos de esta categoría