norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta tórica NBR, junta plana CR.
Leva de acero.
Versión:Carcasa cromada.
Accionamiento con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación:Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 o 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05572 Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en T 182 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en T

Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en T

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamiento

Versión

CADAcc.PrecioPedir
05572-1182Empuñadura en T- 10,26 €
05572-2182Empuñadura en T con cierreCierre 101 14,80 €
05572-3182Empuñadura en T con cierreCierre 1333 14,80 €

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=18
L

Filtro
05569-145X4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/4245
05569-135X16/18/20/22/2435
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40